Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260133
NZM2-XDTV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, bloccabile sulla maniglia, misura 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
260133
EAN
4015082601331
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.495 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM2-XDTV

Delivery program

Caratteristiche
Bloccabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa su commutatore con bloccoporta
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere rimosso dall'esterno utilizzando un utensile a punta da 1 mm
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa
Bloccoporta in posizione ON
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP40
4X. 12
Impianto di blocco
Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadri MCC
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Modificabile anche in posizione I
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotativi e cornici inclusi
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto