Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, rosso/giallo, bloccabile, misura 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260135
|
| EAN |
4015082601355
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Codice modello |
NZM1-XDVR
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza Sezionatore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Rosso
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP20
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
|
| Caratteristiche speciali |
|