Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, rosso/giallo, bloccabile, misura 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260140
|
| EAN |
4015082601409
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
124 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.854 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL listed UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL (File No. E140305) IEC60947 |
| Codice modello |
NZM3-XDVR
|
| Caratteristiche |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore Arresto d’emergenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Rosso
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP20
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
|
| Caratteristiche speciali |
|