Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, rosso/giallo, bloccabile sulla maniglia, misura 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260142
|
| EAN |
4015082601423
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.29 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC60947
UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL489 UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM1-XDTVR
|
| Caratteristiche |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza Sezionatore |
| Tipo |
Maniglia rotativa su interruttore con bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa La porta è apribile in OFF Il bloccoporta può essere rimosso dall'esterno utilizzando un utensile a punta da 1 mm Bloccoporta in posizione ON |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP40
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadri MCC
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|