Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, rosso/giallo, bloccabile sulla maniglia, misura 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260144
|
| EAN |
4015082601447
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.482 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed UL489 CSA certified UL (File No. E140305) IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM2-XDTVR
|
| Caratteristiche |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza Sezionatore |
| Tipo |
Maniglia rotativa su interruttore con bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere rimosso dall'esterno utilizzando un utensile a punta da 1 mm Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON Il bloccoporta può essere su ON quando la porta è chiusa Bloccoporta in posizione ON |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP40
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Disponibile anche con bloccoporta, ad es. per l’istallazione in quadri MCC |
| Caratteristiche speciali |
|