Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Terminale dei circuito di controllo, collegamento a vite, NZM1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
260150
|
| EAN |
4015082601508
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
21 mm
|
| Altezza prodotto |
12.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.021 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CE marking UL489 CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Codice modello |
NZM1-XSTS
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Adatto per |
Collegamento a vite
|
| Tipo |
Terminale dei circuito di controllo
|
| Utilizzato con |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Sezione nucleo |
2.5 mm²
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x) 0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) 18 - 14 AWG/kcmil (1x) |