Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260154
Codice del modello: UVU-NZM

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. dispositivo di ritardo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
260154
EAN
4015082601546
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
114 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
0.847 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
UVU-NZM

Additional information

Funzioni
Ritardato

Delivery program

Carcassa
NZM1/2/3/4
Caratteristiche speciali
  • Dispositivo di ritardo per la combinazione con speciali sganciatori di sottotensione.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • le cadute di tensione inferiori alle impostazioni e comprese tra 0,06 e 16 s non causano lo scollegamento dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N
  • Il tempo di ritardo può essere impostato nell'intervallo compreso tra: 70 - 4 s
  • Con condensatore esterno aggiuntivo: 30.000 µF ≧ 35 V a 8 s, 90,000 µF ≧ 35 V a 16 s.
  • È necessario uno sgancio speciale.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Dispositivo di ritardo per installazione separata Fissaggio: viti o guida DIN
Adatto per
Interruttore
Tipo
Accessorio Sganciatore di minima tensione Sganciatore di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
Utilizzato con
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
50/60 Hz
220 V - 240 V
380 V - 440 V
480 V - 550 V
DC/AC
24 V
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) N(S)1(-4), 4(-4) 50/60 Hz 220 V - 240 V 380 V - 440 V 480 V - 550 V DC/AC 24 V
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.

Technical data - electrical

Tempo di ritardo
70 - 4000 ms (sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione)
Tempo di ritardo con condensatore esterno supplementare
8 s (30 mF)
16 s (90 mF)
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Consumo energetico
50 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
550 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
550 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
< 0,5 A
Tensione nominale in AC
220 - 550 V AC
Tensione nominale, DC
24 V CC
Tipo di tensione
AC/CC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
con collegamento a vite
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Dispositivo di ritardo per la combinazione con speciali sganciatori di sottotensione.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • non approvato UL/CSA
  • le cadute di tensione inferiori alle impostazioni e comprese tra 0,06 e 16 s non causano lo scollegamento dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N
  • Il tempo di ritardo può essere impostato nell'intervallo compreso tra: 70 - 4 s
  • Con condensatore esterno aggiuntivo: 30.000 µF ≧ 35 V a 8 s, 90,000 µF ≧ 35 V a 16 s.
  • È necessario uno sgancio speciale.
  • Non può essere installato in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato separato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA...
  • Dispositivo di ritardo per installazione separata Fissaggio: viti o guida DIN

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
20 - 14 AWG (1x) a sganciatore a lancio di corrente
20 - 16 AWG (2x) a sganciatore a lancio di corrente
0,5 mm² - 1,5 mm² (2x) sullo sganciatore a lancio di corrente con puntalino
0,5 mm² - 1,5 mm² (2x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino
0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio con puntalino
18 - 14 AWG (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.