Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260156
NZM2-XSTS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Terminale dei circuito di controllo, collegamento a vite, NZM 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
260156
EAN
4015082601560
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
12.5 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CE marking
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM2-XSTS

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Carcassa
NZM2
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Adatto per
Collegamento a vite
Unipolare
Tipo
Terminale dei circuito di controllo
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.