Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, bloccabile, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260170
|
| EAN |
4015082601706
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
1.373 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL listed IEC60947 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA certified UL489 |
| Codice modello |
NZM3-XTVD
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
La porta è apribile in OFF
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Chiusura singola
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta |
| Caratteristiche speciali |
|