Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260174
NZM2-XTVDV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, bloccabile sulla maniglia, dimensione 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
260174
EAN
4015082601744
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.793 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XTVDV

Gamma

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Bloccoporta non disattivato nelle posizioni bloccate OFF e ON
La porta è apribile in OFF
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
maniglia modificabile per essere lucchettata in posizione I
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.

Esporta le caratteristiche del prodotto