Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260182
NZM3-XTVDVR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, rosso-giallo per arresto d'emergenza, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
260182
EAN
4015082601829
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.434 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
CE marking
Codice modello
NZM3-XTVDVR

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Accessori
  • Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Il bloccoporta può essere modificato in posizione di sblocco ON
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
La porta è apribile in OFF
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Doppia chiusura
Impianto di blocco
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.

Esporta le caratteristiche del prodotto