Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Albero di prolunga, per profondità di montaggio max. = 600 mm, NZM1/2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260191
|
| EAN |
4015082601911
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
490 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
8 mm
|
| Peso prodotto |
0.212 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1/2-XV6
|
| Caratteristiche |
Profondità di montaggio 600 mm max.
|
| Dotato di: |
albero di prolunga, 1 pezzo
|
| Carcassa |
NZM1/2
|
| Caratteristiche speciali |
Lunghezza 490 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Altezza sezione |
8 mm
|
| Larghezza sezione |
8 mm
|
| Caratteristiche speciali |
Lunghezza 490 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
|