Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260193
NZM3/4-XV6

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Albero di prolunga, per profondità di montaggio max. = 600 mm, NZM3/4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
260193
EAN
4015082601935
Lunghezza/profondità del prodotto
425 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.408 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3/4-XV6

Delivery program

Caratteristiche
Profondità di montaggio 600 mm max.
Dotato di:
albero di prolunga, 1 pezzo
Carcassa
NZM3/4
Caratteristiche speciali
Lunghezza 425 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
Tipo
  • Accessori
  • albero di prolunga
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Altezza sezione
12 mm
Larghezza sezione
12 mm
Caratteristiche speciali
Lunghezza 425 mm, può essere tagliato alla misura desiderata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.