Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260197
NZM2-XBR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Cornice, dimensione 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
260197
EAN
4015082601973
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
132 mm
Larghezza prodotto
158.5 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
Codice modello
NZM2-XBR

Gamma

Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
Per leva, maniglie rotative con trasmissione rotativa e comandi a distanza
Tipo
  • Accessori
  • Bordi isolanti
Utilizzato con
PN2(-4)
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Grado di protezione
IP40
Materiale
Plastica
Caratteristiche speciali
Per leva, maniglie rotative con trasmissione rotativa e comandi a distanza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.