Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260199
Codice del modello: NZM1-XKAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco della leva di manovra, NZM1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
260199
EAN
4015082601997
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.036 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CE marking
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM1-XKAV

Delivery program

Caratteristiche
Lucchettabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Adatto per
Sezionatore di potenza
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Dispositivo di interblocco a leva
Utilizzato con
NZM1(-4)
N(S)1(-4)
NZM1(-1)
PN1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical Data - Mechanical

Colore
Altro
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.