Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260201
Codice del modello: NZM2/3-XKAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco della leva di manovra, NZM2/3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
260201
EAN
4015082602017
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.146 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
CE marking
IEC60947
Codice modello
NZM2/3-XKAV

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Carcassa
NZM2
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Dispositivo di interblocco a leva
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Altro
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
Altri

Esporta le caratteristiche del prodotto