Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Distanziatore, grandezza 1/2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260203
|
| EAN |
4015082602031
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17.5 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
0.062 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) CE marking UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL listed UL489 CSA certified |
| Codice modello |
NZM1/2-XAB
|
| Carcassa |
NZM1/2
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Materiale |
Plastica
|
| Qualità del materiale |
Poliammide
|
| Protezione superficiale |
Altro
|