Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Distanziatore, misura 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
260211
|
| EAN |
4015082602116
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17.5 mm
|
| Altezza prodotto |
43 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.116 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL listed UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) UL489 IEC60947 |
| Codice modello |
NZM3-XAB
|
| Carcassa |
NZM3/4
|
| Tipo |
Distanziatori
|
| Utilizzato con |
N(S)4(-4)
PN3(-4) N(S)3(-4) NZM3(-4) NZM4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Materiale |
Plastica
|
| Qualità del materiale |
Poliammide
|
| Protezione superficiale |
Altro
|