Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

260213
Codice del modello: NZM1-XC35

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra a clip, per dimensione 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
260213
EAN
4015082602130
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
158 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.152 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL489
UL/CSA
IEC
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM1-XC35

Gamma

Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
Permette l'arresto degli interruttori su guide DIN.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Accessori generali
NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - mechanical

Grado di protezione
UL489; CSA-C22.2 n° 5-09; IEC60947, marACtura CE
Tipo adattatore per guida DIN
Diritto
Tipo di fissaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Materiale
Metallo
Caratteristiche speciali
Permette l'arresto degli interruttori su guide DIN.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.