Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interfaccia, gestione dati, per NZM2/3/4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
|
| Sigla catalogo |
260217
|
| EAN |
4015082602178
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
107.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.614 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM-XDMI612
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Carcassa |
NZM2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
Eliminazione della condensa con misure idonee
|
| Tipo |
Accessorio
|
| Utilizzato con |
Diagnostica, comunicazione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (display LCD) |
0 °C - 55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (display LCD) - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione del calore dell’alimentazione a 24 V DC |
5 W
|
| Grado di inquinamento |
2 (EMC)
|
| Alimentazione consentita - max |
28.8 VDC
|
| Alimentazione consentita - min |
20.4 VDC
|
| Corrente nominale dell’alimentazione |
210 mA (24 V DC)
|
| Ondulazione residua - max |
5 %
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
24 V
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Resistenza alla corrosione |
1 cm³/m³ (4 giorni SO₂)
10 cm³/m³ (4 giorni SO₂) |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dimensioni |
107,5 mm x 90 mm x 53 mm
|
| Altezza caduta (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Altro
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN secondo IEC/EN 60715, 35 mm
Montaggio frontale possibile montaggio su guida portante possibile |
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Numero di unità passo modulo (totale) |
6
|
| Pressione aria di esercizio - max |
1080 hPa
|
| Pressione di esercizio - min |
795 hPa
|
| Altezza caduta libera, imballato (EN 60068-2-32) |
1 m
|
| Umidità relativa - max |
95 %
|
| Resistenza agli urti |
18 impatti (IEC 60068-2-27)
|
| Caratteristiche speciali |
Eliminazione della condensa con misure idonee
|
| Vibrazioni ad accelerazione costante 2 g (IEC/EN 60068-2-6) |
57 Hz - 150 Hz
|
| Vibrazioni ad ampiezza costante 0,15 mm (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 Hz - 57 Hz
|