Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Albero di prolunga, per profondità di montaggio max. = 400 mm, NZM1/2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
261232
|
| EAN |
4015082612320
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
290 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
0.126 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM1/2-XV4
|
| Caratteristiche |
Profondità di montaggio massima pari a 400 mm
|
| Dotato di: |
albero di prolunga, 1 pezzo
|
| Carcassa |
NZM1/2
|
| Caratteristiche speciali |
Lunghezza 290 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Altezza sezione |
8 mm
|
| Larghezza sezione |
8 mm
|
| Caratteristiche speciali |
Lunghezza 290 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
|