Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Albero di prolunga, per profondità di montaggio max. = 400 mm, NZM3/4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
261234
|
| EAN |
4015082612344
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
0.217 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3/4-XV4
|
| Caratteristiche |
Profondità di montaggio massima pari a 400 mm
|
| Dotato di: |
albero di prolunga, 1 pezzo
|
| Carcassa |
NZM3/4
|
| Caratteristiche speciali |
Lunghezza 225 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Altezza sezione |
12 mm
|
| Larghezza sezione |
12 mm
|
| Caratteristiche speciali |
Lunghezza 225 mm, può essere tagliato alla misura desiderata
|