Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262223
+NZM2-160-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, sul fondo fino a 160 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
262223
EAN
4015082622237
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.077 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
+NZM2-160-XKCU

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Adatto per
Cavo di rame
3 poli
Tipo
Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A

Technical data - mechanical

Posizione di montaggio
Montato posteriormente

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore in rame)
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
10 mm² - 185 mm² (1x)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.