Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262240
NZM2-160-XKC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, fino a 160 A, 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
262240
EAN
4015082622404
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.243 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
Codice modello
NZM2-160-XKC

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A
Carcassa
NZM2
Numero di poli
3 poli
Adatto per
3 poli
Cavo di rame
Tipo
  • Accessori
  • Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 160 A

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore in rame)
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
10 mm² - 185 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
12 - 350 AWG/kcmil (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.