Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, in alto fino a 300 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
262242
|
| EAN |
4015082622428
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.077 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
+NZM2-250-XKCO
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 300 A
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
3 poli
Cavo di rame |
| Tipo |
Morsetti a mantello
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 300 A
|
| Posizione di montaggio |
Montato superiormente
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi,
10 mm² - 185 mm² (1x) 12 - 350 AWG/kcmil (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) |