Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, fino a 300 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
262244
|
| EAN |
4015082622442
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.233 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL listed CSA certified CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) CSA (Class No. 1432-01) |
| Codice modello |
NZM2-250-XKC
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 300 A
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
Cavo di rame
3 poli |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 300 A
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm o 8 segmenti di 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
10 mm² - 185 mm² (1x)
collegabile fino a 95 mm², in base alla casa produttrice dei cavi, 12 - 350 AWG/kcmil (1x) 10 mm² - 70 mm² (2x) |