Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262245
Codice del modello: +NZM3-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, sul fondo fino a 630A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
262245
EAN
4015082622459
Lunghezza/profondità del prodotto
120.5 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.134 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL489
CE marking
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (File No. E31593)
Codice modello
+NZM3-XKCU

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
A 3 poli
Adatto per
Cavo di rame
3 poli
Tipo
Morsetti a mantello
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 630 A

Technical data - mechanical

Posizione di montaggio
Montato posteriormente

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore in rame)
630 A: 10 segmenti di 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm o 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti di 24 mm x 1 mm o 11 segmenti di 21 mm x 1 mm
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² - 120 mm² (2x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x)
35 mm² - 240 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.