Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 3p, in alto fino a 630 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
262246
|
| EAN |
4015082622466
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120.5 mm
|
| Altezza prodotto |
275 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.134 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
UL listed CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (File No. E31593) IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
+NZM3-XKCO
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 630 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Adatto per |
3 poli
Cavo di rame |
| Tipo |
Morsetti a mantello
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
≦ 630 A
|
| Posizione di montaggio |
Montato superiormente
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 500 A: 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti di 24 mm x 1 mm o 11 segmenti di 21 mm x 1 mm
630 A: 10 segmenti di 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm o 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) |
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
35 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 120 mm² (2x) 2 - 500 AWG/kcmil (1x) |