Modulo I/O analogico per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, 4AI, 2AO(0-10V)
| Nome prodotto |
Modulo I/O Eaton XIOC
|
| Sigla catalogo |
262405
|
| EAN |
4015082624057
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.115 kg
|
| Certificazione/i |
UL508
CSA IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 0-M UL Category Control No.: NRAQ EN 50178 CSA-C22.2 No. 142-M CE UL |
| Codice modello |
XIOC-4AI-2AO-U1
|
| Resistenza agli urti |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
|
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
Morsettiera ad innesto, Uscite
|
| Interfacce |
Resistore di terminazione: ≤ 2 kΩ
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Black-out |
Max 1 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 (12) V DC
|
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Resistenza al corto circuito, Uscite
|
| Disturbi emessi |
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
|
| Buchi di tensione |
10 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Caratteristiche |
ingresso, tensione
Uscite analogiche configurabili uscita, tensione Ingressi analogici configurabili |
| Range ammesso |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Alimentazione
|
| Corrente assorbita |
100 mA (tip.), interno (5 V DC), Ingressi
200 mA, esterno, Uscite |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Grado di protezione |
1
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Ondulazione residua |
≤ 5%
|
| Risoluzione |
|
| Tipo |
Modulo analogico
|
| Utilizzato con |
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)
|
| Numero di canali |
4, ingresso
|
| Conversioni |
1 ms
< 1 ms |
| Ingresso |
4 ingressi (0 - 10 V)
|
| Impedenza di ingresso |
40 kΩ
|
| Tensione di ingresso |
0 - 10 V DC (moduli di ingresso)
|
| Numero di ingressi (analogici) |
4
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Uscita |
2 uscite (0 - 10 V)
|
| Tensione di uscita |
0 - 10 V DC
|
| Errore totale |
Normalmente 0,4%, Ingressi/uscite
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Uscite analogiche: no
Tra ingressi e uscite: no Ingressi analogici: no |
| Morsetti |
|