Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

262518
BK25/3-PKZ0-E

Eaton Moeller® series morsetto di collegamento PKZ, 3p, 25 mm² BK25/3-PKZ0-E

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series PKZ - Morsetto di collegamento
Sigla catalogo
262518
EAN
4015082625184
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Certificazione/i
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-06
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA File No.: 98494
UL Category Control No.: NLRV
Codice modello
BK25/3-PKZ0-E

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
63 A

Informazioni generali

Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
PKZM0/PKE, necessari morsetti per linee per applicazioni tipo E/F, (UL/CSA)
Altro
Utilizzato con
PKZM0, PKE12, PKE32

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2,5 - 16 mm²
Coppia di serraggio
2,5 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto