Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263168
Codice del modello: PLN6-B40/1N-MW

Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 40 A, 1p+N, caratteristica: B, MW

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
Sigla catalogo
263168
EAN
4015082631680
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.124 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLN6-B40/1N-MW

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: A partire da 55 °C, un aumento di 1 °C determina una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
PLN6
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
B
Caratteristica di intervento
B
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PLN6

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,4 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
6 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
6 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.