Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263190
PLN4-C10/1N-MW

Interruttore magnetotermico Eaton Moeller series xPole - PLN4. PLN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 10 A, potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PLN4 MCB
Sigla catalogo
263190
EAN
4015082631901
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.112 kg
Conformità
RoHS compliant
Certificazione/i
IEC/EN 60898
Codice modello
PLN4-C10/1N-MW

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Can be fitted with auxiliary accessories
Neutral conductor switches concurrently with the phase conductors
Gruppo funzionale
Overcurrent protection
Funzioni
Overload protection
Short Circuit protection
Resistenza interna a temperatura ambiente (unipolare, 50 Hz)
16.6 mΩ
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
PLN4

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Applicazione
  • Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Corrente nominale
50 A
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PLN4

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A

Technical data - electrical

Direzione alimentazione in ingresso
Bidirectional
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
>4000 operating cycles
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 VAC
Potere di interruz. nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - lcs
4.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
4.5 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Classe di selettività
3
Tensione nominale
230 V AC
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
240 VAC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
65.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Red = ON
Green = OFF
Grado di protezione
IP20 (device)
IP40 (when installed in enclosure)
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
>10000 operating cycles
Metodo di montaggio
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,7 mm
Capacità morsetti
1 mm² - 16 mm²
Capacità morsetti a vite per conduttore principale
1 mm² - 16 mm²
Protezione morsetti
Touch-safe (EN 50274)
Morsetti (superiore e inferiore)
Screw-type with pressure plate
Coppia di serraggio
Max. 1.2 Nm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.