Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263388
PL7-B13/3

Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB. PL7, 3 poli, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 13 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
Sigla catalogo
263388
EAN
4015082633882
Lunghezza/profondità del prodotto
71 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
52.8 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Conformità
RoHS compliant
Certificazione/i
IEC/EN 60898-1
Codice modello
PL7-B13/3

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
3 poli
Numero di poli (totale)
3
Numero di poli (protetti)
3
Caratteristica di intervento
B
Caratteristica di rilascio
B
Valore nominale intensità di corrente
13 A
Corrente nominale
13 A
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PL7

Technical data - electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
  • 230/400 V AC
  • 240/415 V AC
Tensione nominale (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Potere di interruz. nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - lcs
7.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
10 kA
Classe di selettività
3
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Durata elettrica
>4000 operating cycles
Direzione alimentazione in ingresso
Bidirectional

Technical data - mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Profondità interna
65.5 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Ampiezza supporto
54 mm
Metodo di montaggio
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
Morsetti (superiore e inferiore)
Screw-type with pressure plate
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Protezione morsetti
Touch-safe (EN 50274)
Colore indicatore di posizione contatti
Red = ON
Green = OFF
Coppia di serraggio
2.4 Nm
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
>10000 operating cycles

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Can be fitted with auxiliary accessories
Gruppo funzionale
Overcurrent protection
Funzioni
Overload protection
Short Circuit protection
Resistenza interna a temperatura ambiente (unipolare, 50 Hz)
13.3 mΩ
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
PL7

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.