Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263423
Codice del modello: PL7-D25/3

Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 25 A, 3p, caratteristica: D

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
Sigla catalogo
263423
EAN
4015082634230
Lunghezza/profondità del prodotto
71 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
52.8 mm
Peso prodotto
0.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PL7-D25/3

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
3 poli
Numero di poli (totale)
3
Numero di poli (protetti)
3
Caratteristica di intervento
D
Caratteristica di rilascio
D
Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PL7

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Profondità interna
70.5 mm
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,7 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
PL7

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.