Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

263956
ZV-SS

Sistema a sbarre plug-in ZV da 50A, busbar CU, 1 metro, con sezione da 16 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
263956
EAN
4015082639563
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
0.141 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZV-SS

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
nichelato
Corrente nominale
50 A
Modello
Piatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.