Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264243
RA-C1-DF

Eaton Moeller® series Rapid Link Entry, flat cable, for enclosures

Specifiche generali

Product Name
Eaton Rapid Link Pass-through flat cable
Catalog Number
264243
EAN
4015082642433
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
20 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-C1-DF

Condizioni ambientali e climatiche

Operating temperature - max
55 °C
Operating temperature - min
-10 °C

Features & functions

Color
Black
Features
Watertight
Halogen free
Functions
For bushing for flat cable in distributor module or control cabinet
Material
Plastic

Informazioni generali

Degree of protection
IP65
Model
Other
Product category
Power supply

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.