Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264749
PLG4-C32/1N

Eaton Moeller series xPole - PLG4/6 MCB. PLG4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 32 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PLG4/6 MCB
Sigla catalogo
264749
EAN
4015082647490
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLG4-C32/1N

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
PLG4
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PLG4

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,5 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
4.5 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
4.5 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto