Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB. PL7, unipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 6 A, Potere d’interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2: 10 kA, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
|
| Sigla catalogo |
264886
|
| EAN |
4015082648862
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
72 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.7 mm
|
| Peso prodotto |
0.12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PL7-C6/1-DC
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
|
| Utilizzato con |
PL7
Interruttore magnetotermico |
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Applicazione |
Apparecchiature per applicazioni in corrente continua
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Numero di poli (totale) |
1
|
| Caratteristica di rilascio |
C
|
| Caratteristica di intervento |
C
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
220 V
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
10 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
10 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|