Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264892
PL7-C32/1-DC

Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB. PL7, unipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 32 A, Potere d’interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2: 10 kA, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
Sigla catalogo
264892
EAN
4015082648923
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PL7-C32/1-DC

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
PL7
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Applicazione
Apparecchiature per applicazioni in corrente continua
Numero di poli
Unipolare
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
1
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PL7

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
10 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1

Esporta le caratteristiche del prodotto