Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

264899
Codice del modello: PL7-C6/2-DC

Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB. PL7, bipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 6 A, Potere d’interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2: 10 kA, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
Sigla catalogo
264899
EAN
4015082648992
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
35.4 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PL7-C6/2-DC

Delivery program

Applicazione
Apparecchiature per applicazioni in corrente continua
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (totale)
2
Numero di poli (protetti)
2
Caratteristica di intervento
C
Caratteristica di rilascio
C
Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PL7

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
DC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
220 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Profondità interna
70.5 mm
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
PL7

Esporta le caratteristiche del prodotto