Eaton Moeller® series leva a rotella LS, lunga
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series leva a rotella LS
|
| Sigla catalogo |
266123
|
| EAN |
4015082661236
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
DNV
|
| Note catalogo |
Lunga
|
| Codice modello |
LS-XL
|
| Tipo attuatore |
Leva a rotella
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Progettazione |
EN 50047 forma E
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Categoria prodotto |
Leva a rotella
|
| Tipo |
Attuatori
|