Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266124
LS-XLA

Eaton Moeller® series leva angolare con rotella LS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series leva con rotella angolare LS
Sigla catalogo
266124
EAN
4015082661243
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
LS-XLA

Attuatore

Tipo attuatore
leva a rullo angolare

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata

Informazioni generali

Categoria prodotto
Leva angolare con rotella
Tipo
Attuatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.