Eaton Moeller® series maniglia rotativa LS
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series maniglia rotativa LS
|
| Sigla catalogo |
266126
|
| EAN |
4015082661267
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
49 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.016 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
DNV
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14 UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CE UL Category Control No.: NKCR |
| Codice modello |
LS-XRL
|
| Tipo attuatore |
Leva con rotella
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Progettazione |
EN 50047 Forma A
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Categoria prodotto |
Leva con rotella
|
| Tipo |
Attuatori
|