Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266128
LS-XRLA30

Eaton Moeller® series leva orientabile con rotella LS, D = 30 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series leva orientabile con rotella LS
Sigla catalogo
266128
EAN
4015082661281
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
DNV
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
Codice modello
LS-XRLA30

Actuator

Diametro attuatore
30 mm
Tipo attuatore
Leva a rotella regolabile

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata

General information

Categoria prodotto
Leva a rotella regolabile
Tipo
Attuatori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.