Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266131
LS-XRR

Eaton Moeller® series asta di azionamento LS, asta in materiale isolante

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori LS - Asta di azionamento
Sigla catalogo
266131
EAN
4015082661311
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
DNV
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 14
Codice modello
LS-XRR

Attuatore

Tipo attuatore
Leva ad asta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Materiale
Materiale isolante (Bar)

Informazioni generali

Categoria prodotto
Leva ad asta
Tipo
Attuatori
Utilizzato con
Dispositivi di base LS(M)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.