Eaton Moeller® series asta di azionamento LS, asta metallica
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori LS - Asta di azionamento
|
| Sigla catalogo |
266132
|
| EAN |
4015082661328
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.048 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
DNV
EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14 IEC 60947-5 UL 508 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL |
| Codice modello |
LS-XRRM
|
| Tipo attuatore |
Leva ad asta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Materiale |
Metallo (barra)
|
| Categoria prodotto |
Leva ad asta
|
| Tipo |
Attuatori
|
| Utilizzato con |
Dispositivi di base LS(M)
|