Eaton Moeller® series azionamento ad asta flessibile LS
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series azionamento ad asta flessibile LS
|
| Sigla catalogo |
266133
|
| EAN |
4015082661335
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
120 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.016 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
DNV
CSA Std. C22.2 No. 14 EN 60947-5 UL 508 IEC 60947-5 CSA IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE UL CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 |
| Note catalogo |
Fino a -25 °C insieme al dispositivo di base LS-S…-CC
|
| Codice modello |
LS-XS
|
| Tipo attuatore |
asta a molla
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Utilizzabile solo con contatti a scatto |
| Categoria prodotto |
Azionamento ad asta flessibile
|
| Tipo |
Attuatori
|