Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266135
M12A

Eaton Moeller® series connettore maschio M12 per quadro M12, codifica A, +connessione passante, M20, IP66_x, 250 V, 4 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio M12 - Connettore maschio per quadro
Sigla catalogo
266135
EAN
4015082661359
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Certificazione/i
EN 60947-5
IEC 60947-5
Codice modello
M12A

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Electrical rating

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Classe di protezione da corto circuito
4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Materiale
Scatolato
Numero di poli
Quattro poli

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione
IP66
Durata meccanica
500 cicli di inserimento
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
LS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.