Eaton Moeller® series connettore maschio M12 per quadro M12, Codifica B, +connessione passante, M20, IP66_x, 250 V, 4 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio M12 - Connettore maschio per quadro
|
| Sigla catalogo |
266136
|
| EAN |
4015082661366
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
M12B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
250 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Materiale |
Scatolato
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Durata meccanica |
500 cicli di inserimento
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
M12, codice B
|