Eaton Moeller® series leva angolare con rotella LSM, Metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Leva con rotella angolare LSM
|
| Sigla catalogo |
266157
|
| EAN |
4015082661571
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.025 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14 CE CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL |
| Codice modello |
LSM-XLA
|
| Tipo attuatore |
leva a rullo angolare
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Categoria prodotto |
Leva angolare con rotella
|
| Tipo |
Attuatori
|
| Utilizzato con |
Dispositivi di base LS(M)
|